15.03.2022 16:47 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wie im Beitrag beschrieben, kann eine vorhandene Engineering-Lizenz für WinCC Comfort V1x bzw. WinCC Advanced V1x nicht in eine WinCC Comfort V1x Combo bzw. WinCC Advanced V1x Combo umgewandelt werden. Sollte es dennoch erforderlich sein, eine entsprechende Engineering-Variante von WinCC flexible 2008 zu projektieren, kann eine eigenständige Engineering-Lizenz für WinCC flexible 2008 genutzt werden (zur parallel vorhandenen Engineering-Lizenz für WinCC Comfort V1x bzw. WinCC Advanced V1x). Weiterführende Informationen
Hinweis Viele Grüße |
28.09.2022 11:22 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wie erwerbe ich eine WinCC Professional Combo Lizenz? Um eine WinCC Professional Combo V1x Lizenz zu erhalten, muss zunächst wie im obigen Beitrag vorgegangen werden, um eine WinCC Comfort V1x Combo Lizenz oder eine WinCC Advanced V1x Combo Lizenz zu erhalten. Anschließend können entsprechende PowerPack-Lizenzen genutzt werden, um zur entsprechenden Zielversion zu gelangen (siehe: Beitrag SIOS-Forum). Ein PowerPack bzw. eine PowerPack-Lizenz ermöglicht den Wechsel einer Lizenz für eine kleinere TIA Portal Edition auf eine Lizenz für eine größere TIA Portal Edition innerhalb derselben TIA Portal Version. Dabei ist zu beachten, dass die entsprechenden PowerPack-Lizenzen einzeln angewendet werden müssen, ohne eine WinCC Edition auszulassen. Wenn eine Lizenz vor der Anwendung des PowerPacks den Combo Status aufweist, so bleibt dieser Combo Status auch nach der Verwendung des PowerPacks erhalten (siehe: Beitrag SIOS-Forum). Beispiele:
Die WinCC Professional Combo V1x Lizenz erlaubt das Engineering sowohl auf der WinCC flexible 2008 Plattform (Compact, Standard, Advanced) als auch der TIA Portal Plattform (Basic, Comfort, Advanced, Professional, Unified) abhängig von der jeweiligen Version bzw. PowerTag-Anzahl! Weitere Informationen befinden sich im entsprechenden TIA Portal Handbuch (z.B. SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 – Kapitel: Lizenzierung von STEP 7 und WinCC) bzw. in den weiterführenden Hinweisen. Weiterführende Hinweise
Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf