23.03.2021 09:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33539 Bewertung: (4166)
|
Ich kann dir nursagen, das Artikelnummer und Firmwareversion nicht zusammenpassen. Die Artikelnummer ist von einer LOGO!8.2, die Firmwareversion V1.83.01 ist von der aktuellen LOGO!8.3. Und die Firmwareversion V1.82.x einer LOGO!8.2 kann nicht V1.83.01 upgedatet werden. Und die Meldung "FM failed" kenne ich nicht. Wann kommt denn diese Meldung? DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (110 Downloads) |
23.03.2021 19:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank nochmal. Du hattest Recht es ist eine 8.3 Es steht drauf 052-1MD08-0BA1 Die Meldung lautet "FM Version validation failed" |
23.03.2021 19:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33539 Bewertung: (4166)
|
Kannst du mal dein LOGO!-Programm und dein LWE-Projekt in gezippter Form hochladen? |
24.03.2021 09:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Werde ich nachher machen. Das Programm läuft. Das Problem besteht nur beim übertragen der Visualisierung mit dem Webeditor vers.1.0.1 |
24.03.2021 09:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33539 Bewertung: (4166)
|
Da wirst du dir den aktuellen Web Editor V1.1.0 herunterladen müssen. Findest du unter dem gleichen Download wie für das Upgrade auf LSC V8.3. Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeNeu bei LOGO! Web-Editor Version V1.1:
Hinweis: Bei dem kostenlosen Download des LOGO! Web-Editors V1.1. handelt es sich um den Download von exportbeschränkter Software (Registrierungspflichtig, für weitere Informationen, siehe FAQ, Support-ID:109744535) Kompatibilitätshinweise: Mit der LOGO! Web Editor Version V1.1 können auch anwenderdefinierte Web-Seiten für LOGO! 8.2 erzeugt werden. Die zusätzliche Controlls mit Ausnahme der anwenderdefinierten Web-Seite und PDF-Dokumente sowie die zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten können auch mit dem anwenderdefinierten Web-Server von LOGO! 8.2 Grundgeräten verwendet werden. Hinweis: Für den Download des LOGO! Web Editors ist eine DAMEX Prüfung erforderlich. (FAQ: Support ID109744535) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/24/2021 09:20:05Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/24/2021 09:51:18Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf