21.04.2021 15:45 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. WinCC flexible Runtime-Anwendungen sind in die Jahre gekommen, häufig steht die Frage nach Erneuerung der unterlagerten PC-Hardware an verbunden mit dem Wechsel des Betriebssystems nach Windows 10. Sofern eine Migration der Anwendung hin zu WinCC Advanced Runtime (Engineering im TIA Portal) nicht gewünscht oder notwendig ist, besteht für die WinCC flexible-Anwendung nach wie vor die Möglichkeit zu einem Betrieb auf einer aktuellen Hardwareplattform. Mit dem Service Pack 5 für WinCC flexible 2008 wurde der Betrieb unter Windows 10 freigegeben: Auch für aktuelle SIMATIC Industrie PCs wurde WinCC flexible Runtime 2008 SP5 explizit freigegeben und wird nach wie vor als „Software-Package für SIMATIC IPC“ angeboten: Die auf dem zu ersetzenden PC vorhandene Lizenz für die Runtime-Software der Version 2008 kann auf dem neuen PC für den Runtime-Betrieb in Version 2008 SP5 uneingeschränkt weiterverwendet werden und ist mit Hilfe des installierten Automation License Managers auf den neuen PC übertragen. Ein Lizenz-Upgrade ist nicht erforderlich. Auf dem neuen PC ist die Runtime Software in Version 2008 SP5 zu installieren, diese kann man als registrierter Kunde kostenlos im SIOS downloaden: Ergänzend empfehlen wir die Installation des folgenden Updates: Weiterhin muss das Projekt vorab im WinCC flexible Engineering System in Version 2008 SP5 konvertiert und neu generiert werden, um auf das neue Runtime-System geladen werden zu können. Die vorgenannten Links gelten auch für den Download der WinCC flexible Engineering Software in Version 2008 SP5 UD2. Auch für die Engineering Software gilt, dass ein vorhandener Lizenzschlüssel der Version 2008 weiterhin nutzbar ist. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf