12.07.2021 14:31 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community, 1) Mit dem CAx-Download-Manager können aktuelle Produktdaten für CAD- oder CAE-Systeme bezogen werden. Abhängig von der Verfügbarkeit des einzelnen Produktes können folgende Daten heruntergeladen werden:
Hinweis zu Artikelnummern von Bundles Beispiel: 2) Das TIA Selection Tool (kurz:TST) bietet
die Möglichkeit Projektierungsdaten (Gerätekonfiguration,
Netzwerkkonfiguration) in eine "AutomationML"-Datei zu exportieren.
Diese AML-Datei kann von EPLAN Electric P8 importiert werden. Die
Projektierungsdaten aus EPLAN Electric P8 können ebenfalls in eine AML-Datei
exportiert und von TIA Portal in Projekte importiert werden. 3) Alternativ kann die Siemens Industry Bilddatenbank verwendet werden, um eine Vielzahl von CAD-Grafiken, CAx-Daten, Fotos, Grafiken, 3D-Modellen und Engineering-Daten kostenlos herunterzuladen. Dabei stehen verschiedenste Dateiformate zur Verfügung (z.B. *stp, *jt, *edz, *.jpg, *.tif, *.png, *.eps, … ). Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf