12.07.2021 09:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Interessant wäre ja zu wissen, mit welcher Steuerung soll dies realisiert werden? Welche Software? |
16.07.2021 06:56 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 2031 Bewertung:
|
Hallo, die Optimierung kann mehrere Stunden dauern. Für eine Optimierung müsstest Du eine Sollwertsprung von min. 10 K haben Zweites Kriterium wäre allerdings das Thema Sollwert min 2x Istwert. Hier wären, meiner Meinung nach, folgende Ansätze möglich. - Einsatz eines PID-Reglers CONT_C oder PID_3Step statt des PID_Temp Du arbeitest doch "nur" mit Heizen oder auch mit Kühlen? Da eine Fussbodenheizung sehr träge ist,stellt sich die Frage ob der Einsatz eines PID-Reglers hier wirklich technisch sinnvoll ist. Ich würde den Weg des 3-Punkt-Reglers (PID_3Step) anstreben. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf