01.09.2021 11:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Er werden schon mal Bausteine gesucht, um Einzelachsen über Technologieobjekte zu fahren Neben den Einzelachsbausteinen, die direkt im TIA Portal integriert sind, gibt es für die S7-1500(T) auch eine Standardapplikation für die Achsansteuerung. Diese beinhaltet Bausteine zum einfachen und zentralen Ansteuern der Motion-Control-Grundfunktionen von Achsen. Unter SIMATIC S7-1500 / S7-1500T: Standardapplikation Achsansteuerung findet man die Beschreibung der Funktionsbausteine LAxisBasic und LAxisCtrl, die entsprechenden Bibliotheken zum Download und einen Vergleich des Funktionsumfangs der beiden Varianten Des Weiteren findet man unter SIMATIC Technologie - Motion Control einen Überblick und wichtige Links Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf