05.10.2021 14:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Beim Einsatz von TIA V17 ist es erforderlich die aktuelle Simotion Scout Lizenz V5.4 SP3 zu verwenden. Bei der Auswahl der Lizenz ist zu Beachten, ob die Stand-alone Variante oder die Integration im TIA Portal verwendet wird. Beides sind unterschiedliche Bestellnummern. Zum Upgrade der Vorversionen wird eine Upgrade-Licence angeboten. 6AU1810-1BA54-0XK5 SIMOTION SCOUT V5.4 Upgrade License (TIA) Die Bestellnummern und der Funktionsumfang sind in der nachfolgenden Lieferfreigabe für Motion Control System SIMOTION Version V5.4 SP3 beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109800997 Hinweis: Simotion Scout V5.4 SP3 ist derzeit nur als SW Download lieferbar (Stand: 4.10.2021). Für die DVD Variante erfolgt, bei Verfügbarkeit, eine weitere Mitteilung im Siemens Online Support. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (RW) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf