22.10.2021 09:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1398 Bewertung:
|
Für die Nutzung vonTIA Portal Test Suite Advanced wird eine Lizenz benötigt. Die ausschließliche Ausführung von Applikationstests erfordert neben einer gültigen Test Suite Lizenz keine weitere SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Lizenz. Sofern jedoch manuelle oder automatische Funktionstests über die SIMATIC S7-PLCSIM Advanced API ausgeführt werden sollen, dann ist eine zusätzliche Lizenz für SIMATIC S7-PLCSIM Advanced erforderlich. Weitere Informationen sind in der Lieferfreigabe und im Handbuch enthalten: Lieferfreigabe TIA Portal Test Suite Advanced V17 Ihr Feedback über eine Integration in STEP 7 Professional werden wird an die Produktverantwortlichen weitergegeben. Vielen Dank! Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf