18.11.2021 11:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Im TIA Portal befindet sich die Topologiesicht in der Projektnavigation des ausgewählten Gerätes (Screenshot siehe beigefügte Anlage) In der Topologiesicht projektieren Sie die Verschaltungen zwischen den Ports. Für die Diagnose in einem Netz werden die Unterschiede zwischen „Soll“ und „Ist“ - Zustand der Komponenten im Online Modus im TIA Portal sofort ermittelt und farblich gekennzeichnet. Die Projektierung der Topologie ist eine zusätzliche Maßnahme die folgende Vorteile mit sich bringt:
Ergänzenden Informationen: Diagnose in der Topologiesicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf