09.12.2021 08:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
In größeren oder weit verteilten Anlagen werden häufig zahlreiche IO-Controller eingesetzt. Ohne die Funktion "Shared Device" ist jedes Peripheriemodul eines IO-Devices demselben IO-Controller zugeordnet. Wenn räumlich nah beieinanderliegende Sensoren Daten an unterschiedliche IO-Controller liefern müssen, sind daher mehrere IO-Devices erforderlich. Die Funktion "Shared Device" ermöglicht es, die Module bzw. Submodule eines IO-Devices zwischen verschiedenen IO-Controllern aufzuteilen. Durch diese Aufteilung sind flexible Automatisierungskonzepte möglich. Sie haben z. B. die Möglichkeit, räumlich naheliegende Peripheriemodule in einem IO-Device zusammenzufassen. Die Funktion Shared Device bietet folgende Vorteile:
In einem Anwendungsbeispiel ist die Projektierung und Anwendung der PROFINET Shared-Device-Funktion erläutert Weitere Informationen sind dem beigefügten Dokument zu entnehmen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) DateianhangShared Device.pdf (198 Downloads) |
Folgen Sie uns auf