17.01.2022 13:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Der PN/PN Coupler V4.0 verfügt über zwei getrennte PROFINET IO-Device-Schnittstellen (Netzseiten). An jeder dieser beiden Netzseiten können bis zu maximal 4 IO-Controller angeschlossen werden. Diese in Summe maximal 8 IO-Controller können über den PN/PN Coupler untereinander Daten austauschen. Der nahezu unverzögerte Datenaustausch findet durch einfaches kopieren der Ausgangsdaten des sendenden IO-Controllers auf die Eingangsdaten des empfangenden Controllers statt. Beim Datenaustausch über die Netzgrenze von einer auf die andere PN-IO-Schnittstelle wird die Netztrennung nicht aufgehoben. Anwendungen:
Bild 1: Zwei PROFINET-Netze miteinander verbinden Der PN/MF Coupler V5.0 bietet einen einfach zu projektierenden deterministischen Datenaustausch zwischen PROFINET und EtherNet/IP Controllern, auch über Netzgrenzen hinweg. Anwendungen:
Bild 2: Zusätzlich wie in Bild 1 auch PROFINET und EtherNet/IP Netze miteinander verbinden Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf