10.02.2022 09:16 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
In einigen Produktionsanlagen sind auch heute noch SIMATIC Panels der älteren Generation als HMI Stationen im Einsatz. Diese HMI-Geräte können mit der älteren HMI-Engineering Software z.B. WinCC Flexible 2008 oder je nach Ausführung auch mit WinCC im TIA Portal projektiert werden. Vorbetrachtung: Auslauferklärung älterer SIMATIC Panel im Jahr 2014 Im Oktober 2014 wurden folgende SIMATIC Panel der Baureihen zum Auslauf erklärt:
Diese Geräte können seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Neuteil bestellt werden. Im Zuge dieses Produktauslaufes wurden folgende Panels als Nachfolgeprodukte vorgeschlagen. Nachfolger SIMATIC Basic Panel für:
Migrationsunterstützung, siehe: Nachfolger SIMATIC Comfort Panel für:
Migrationsunterstützung, siehe: Softwarekompatibilität der älteren HMI Produkte im TIA PortalMit Einführung der TIA Portal Version V15 wurde die Projektierfähigkeit der o.g. SIMATIC Panel in den TIA WinCC Paketen ab diesem Versionstand eingestellt. Diese Geräte können somit nur noch bis zu TIA Portal Version V14 SP1 projektiert werden. Einen exakten Überblick, welche der o.g. Geräte mit welcher TIA Portal Version projektiert werden können bieten die Kompatibilitätslisten im Kompatibilitätstool. Vorgehen:
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf