18.02.2022 13:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Für die ET200SP HA gibt es Ex-i fähige Module. Eine mögliche Anwendung könnte sein, dass diese Module auch für die ET 200SP eingesetzt werden sollen Der Einsatz von Eigensicheren Peripheriemodulen für Ex-Bereiche in einer ET 200SP ist möglich. Allerdings ist hierbei einiges zu beachten, und die Hinweise im SIOS Beitrag sind zu berücksichtigen. Im Handbuch finden Sie weitere Informationen und Anweisungen zu dem Aufbau der dezentralen Peripherie an ET 200SP Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf