Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2006 15:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Bei http://www.horter.desind RS232 USB Umsetzer zu bekommen mit denen dieDatenübertragung zur S5 funktioniert. DerUmsetzter ist auch getestet mit - STEP7 und einem TS-Adapter - Protool - WinCC flexible |
27.05.2006 01:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Die Firma MHJ bietet ein Kabel für keines Geld, da ist der 20mA Umsetzer direkt eingebaut. benutze das seit 5Jahren und habe kein Problem damit![:xxx:] |
Folgen Sie uns auf