30.03.2022 15:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Die Sterntopologie unterscheidet sich von der Linie dadurch, dass ein Switch als "Nabe" eines Netzwerks fungiert, von dem Leitungen ("Speichen") zu den einzelnen Endteilnehmern abzweigen. Die einzelnen Teilnehmer im Netzwerk werden so mit individuellen Anbindungen Punkt-zu-Punkt mit der aktiven Netzwerkkomponente (d.h. dem Switch) verbunden. Der unmittelbare Effekt ist, dass die Nachrichten nur über die Speichen zwischen Sender und Empfänger laufen, d.h. die Netzwerkperformance steigt deutlich, weil mehrere Teilnehmer gleichzeitig kommunizieren können. In der Praxis kann es sich dabei, je nach Anforderungen an die einzelnen Übertragungsstrecken, um eine Mischung von Lichtwellenleitern und Twisted Pair-Leitungen handeln. Typische Anwendungsbeispiele sind die Ethernet- Bürovernetzung oder die Vernetzung von Produktionszellen in der Fertigung mit Industrial Ethernet. Sternstruktur mit SCALANCE X005: - Die Verwendung eines Switches optimiert den Datendurchsatz im Netzwerk. Nachrichten werden nur noch auf den Sternsegmenten zwischen Sender und Empfänger übermittelt, und die Segmente der anderen Teilnehmer bleiben davon unberührt. Fällt ein Teilnehmer aus, so bleibt die Kommunikation zwischen den anderen Netzwerkknoten weiterhin erhalten. ● Im Vergleich zur Ring- bzw. Linienstruktur erhöht sich jedoch der Verkabelungsaufwand erheblich durch lange Wege zurück zum Sternpunkt. Die Zahl und Technologie der Verbindungen zu den Endteilnehmern (elektrisch/optisch) ist dabei abhängig von der Zahl der entsprechenden Ports am Switch: Im Falle der dargestellten Topologie kann der SCALANCE X005 fünf 10/100Mbit/s-Leitungen mit RJ45- Anschlüssen und keine LWL-Verbindungen unterstützen. Typische Verwendungsbeispiele für sternförmige Netzwerke sind Schaltschränke, Einzelmaschinen oder Fertigungszellen. Weitere Informationen zu den Netzwerkstrukturen stehen im Kapitel 2.2 im Handbuch: SIMATIC NET: Industrial Ethernet/PROFINET Industrial Ethernet Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf