22.04.2022 08:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Grenzen für die Anzahl der Erfassungsobjekte einer S7-1500 CPU ist Firmware abhängig. Die maximale Anzahl der lizenzierbaren Erfassungsobjekte pro S7-1500 CPU für Firmware V2.8 beträgt 999, für niedrigere Versionsstände (FW 2.0 -2.8) ist der Wert 500. Ältere Versionsstände< V2.0 verfügen über keine Kompatibilität zu Energy Suite. Kompatibilität von Energy Suite mit S7-1500 CPU / ET 200SP CPU / ET 200SP Open Controller gilt ab S7-1500 CPU ≥ V2.0 und Energy Suite-Version ≥ V14.0 Diese Erfassungsobjekte können in maximal 10 Tabellen aufgeteilt werden. Weitere Grenzen und Empfehlungen für Konfigurationen sind im Handbuch der Energy Suite aufgeführt Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf