17.05.2022 10:18 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Mit der Einführung von WinCC Unified V16 können im TIA Portal drei verschieden PC Runtime Visualisierungen projektiert werden.
Deren Lizensierung ist Versions und Power Tag abhängig. Während bei der jeweiligen PC Runtime Software Lizenz Version eine Abwärtskompatibilität besteht und die Power Tags der jeweiligen PC Runtime Lizenz mit einem Powerpack erhöht werden können, ist eine Nutzung einer PC Runtime Lizenz nur für Ihre eigene PC Runtime Software einsetzbar. So ist es beispielsweise nicht möglich, eine SIMATIC WinCC Professional RT Lizenz für eine SIMATIC WinCC Advanced RT oder SIMATIC WinCC Unified RT und umgekehrt zu nutzen. Des Weitern sind die einzelnen PC Runtime Varianten (Advanced, Unified, Professional), anders als bei WinCC Engineering-Lizenzen, nicht über Powerpacks upgradebar, wie z.B. eine SIMATIC WinCC Advanced RT Lizenz auf die Variante SIMATIC WinCC Unified RT oder SIMATIC WinCC Professional RT und umgekehrt. Sollten eine andere PC Runtime Software benötigt werden, so muss eine zur Software passende Lizenz erworben werden. Die aktuellen Bestelldaten können wie gewohnt in der Siemens Industry Mall eingesehen werden. Hinweis: Die in dem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2022) Viele Grüße SIMATIC_HMI-FB-GER (FJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 05/17/2022 10:21:24Formatierung geändert |
|
Folgen Sie uns auf