23.05.2022 05:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36014 Bewertung:
|
Du hast folgendes geschrieben:
Ich bin mir aber ziemlich sicher, du meinst: Stufe 1 = Zwischen 15 °C und 20 °C. Stufe 2 = Zwischen 5 °C und 15 °C. Stufe 3 = 5° oder tiefer. > 20 °C alles aus.
DateianhangTemperaturstufen_0BA8.Standard.zip (238 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.05.2022 17:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36014 Bewertung:
|
Und der Analogverstärker muss dann auch angepasst werden. |
23.05.2022 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36014 Bewertung:
|
Der 10 V Ausgang des Wandlers schließt du an die Klemme I7 an, dass ist A1. Die 0 V des Wandlers muss du mit den 0V der Spannungsversorgung verbinden. Im Anhang das angepasste Programm. DateianhangTemperaturstufen_0BA8.Standard_V2.zip (282 Downloads) |
Folgen Sie uns auf