31.05.2022 08:21 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Das Auslösen von Bitmeldungen erfolgt bei WinCC Basic/Comfort /Advanced über eine Triggervariable, welche im 16-Bit Format bitweise den Bitmeldungen zugeordnet wird. Bei der Definition der Triggervariable ergeben sich häufig Fragen im Bezug auf den jeweilig gültigen Datentyp in der HMI-Station, aber auch auf Seite der PLC. Ferner ist hierbei von Interesse, wie die einzelnen Bits in der PLC gesteuert werden, wenn es sich um ein für die S7-1200/S7-1500 typisches symbolisches Adressiermodell handelt. Empfehlungen und Regeln bei der Erstellung und Zuweisung von Triggervariablen Wählen Sie im Inspektorfenster unter "Eigenschaften > Eigenschaften > Trigger" die Variable und das Bit, durch das die Meldung getriggert werden soll, aus. Beachten Sie dabei Folgendes:
Die Verwendung von Arrays vom Datentyp (U) Int ist ebenfalls möglich.
Beispiel für die Erstellung von Bitmeldungen mit symbolischen Triggervariablen Im nachfolgenden Beispiel wird die Definition der Bitmeldungen und die Zuordnung der symbolischen Triggervariable in der HMI Projektierung eines SIMATIC Comfort Panels aufgeführt. Die jeweilige Ansteuerung des Triggerbits wird exemplarisch für die 1. und 16. Bittmeldung auf der PLC Seite in der Programmiersprache FUP und einer SIAMTIC S7-1500 dargestellt. Deklaration der Bitmeldungen und Zuordnung der Triggervariablen in WinCC Comfort: Ansteuerung der "symbolischen" Meldetriggerbits in SIMATIC STEP7 (S7-1500): Änderungen bei der Verwendung von Bitmeldungen zwischen WinCC Comfort und WinCC Unified Comfort Siehe Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels und von WinCC Runtime Advanced auf WinCC Unified PC Runtime (Kap.3.7.1 Bit-/Analogmeldungen) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf