29.06.2022 10:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Das Technologieobjekt Kurvenscheibe definiert eine Übertragungsfunktion y = f(x). In dieser Übertragungsfunktion wird einheitenneutral die Abhängigkeit einer Ausgangsgröße von einer Eingangsgröße beschrieben. Das Technologieobjekt Kurvenscheibe vom Typ "TO_Cam" kann bis zu 1 000 Punkte umfassen. Das Technologieobjekt Kurvenscheibe vom Typ "TO_Cam_10k" kann bis zu 10 000 Punkte umfassen. Beide Technologieobjekte können bis zu 50 Segmente umfassen. Die Technologieobjekte belegen dabei eine unterschiedliche Anzahl an "Extended Motion Control-Ressourcen", das "TO_Cam“ belegt 2 und das "TO_Cam_10k“ belegt 20. Die maximale Anzahl der "Extended Motion Control-Ressourcen“ ist den technischen Daten der eingesetzten CPU zu entnehmen. Um einen allgemeinen Überblick zum Thema Motion Control zu erhalten, ist das folgende Dokument sehr empfehlenswert: Außerdem wird im folgenden Handbuch detailliert auf das Thema Kurvenscheiben und Gleichlauffunktionen eingegangen: Bei der Programmierung und Kurvenscheibenerstellung wird durch folgendes Anwendungsbeispiel mit integrierter Bibliothek umfassend unterstützt: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf