27.09.2022 14:23 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Ein PowerPack bzw. eine PowerPack-Lizenz ermöglicht den Wechsel einer Lizenz für eine kleinere TIA Portal Edition auf eine Lizenz für eine größere TIA Portal Edition innerhalb derselben TIA Portal Version. Mit dem PowerPack erhält der Lizenznehmer eine neue Lizenz inkl. Certificate of License (CoL). Je Ursprungslizenz der zu ersetzenden Software ist ein eigenständiges PowerPack zu erwerben. PowerPack-Lizenzen sind für Lizenzen der Engineering Software sowie Runtime Software im TIA Portal verfügbar. 1) Beispiel – PowerPacks für WinCC Engineering V17 Lizenz: Die nachfolgenden Lizenzen für eine WinCC Engineering Edition können durch eine PowerPack-Lizenz in die nächstgrößere Lizenz einer WinCC Engineering Edition (von oben nach unten) umgewandelt werden. Dabei ist zu beachten, dass die entsprechenden PowerPack-Lizenzen einzeln angewendet werden müssen, ohne eine WinCC Edition auszulassen.
Um von einer SIMATIC WinCC Comfort V17 Lizenz zu einer SIMATIC WinCC Professional V17 (512 PowerTags) Lizenz zu gelangen, müssen somit folgende Schritte nacheinander durchgeführt werden:
Sollte eine Lizenz vor der Anwendung des PowerPacks den Combo Status aufweisen, so bleibt dieser Combo Status auch nach der Verwendung des PowerPacks erhalten (siehe: Beitrag SIOS-Forum). Eine Lizenz für SIMATIC STEP 7 Basic V17 bzw. SIMATIC STEP 7 Professional V17 schaltet ebenfalls WinCC Basic zur Projektierung der Basic Panels frei. WinCC Basic ist Teil dieses Software Pakets, allerdings ist in diesem Fall hierfür keine eigenständige Lizenz dafür vorhanden. Aus diesem Grund kann auch kein PowerPack von WinCC Basic zu WinCC Comfort in diesem Falle eingesetzt werden (siehe: Beitrag SIOS-Forum). 2) Beispiel – PowerPacks für WinCC Runtime Advanced V17 Lizenz: Das oben beschriebene Vorgehen für WinCC Engineering Lizenzen gilt ebenfalls für die nachfolgenden Runtime Lizenzen für WinCC Runtime Advanced:
Um von einer SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V17 Lizenz zu einer SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17 Lizenz zu gelangen, müssen somit folgende Schritte nacheinander durchgeführt werden:
3) Beispiel – PowerPacks für WinCC Runtime Professional V17 Lizenz: Das oben beschriebene Vorgehen für WinCC Engineering Lizenzen gilt ebenfalls für die nachfolgenden Runtime Lizenzen für WinCC Runtime Professional:
Um von einer SIMATIC WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V17 Lizenz zu einer SIMATIC WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V17 Lizenz zu gelangen, müssen somit folgende Schritte nacheinander durchgeführt werden:
Weiterführende Hinweise
Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf