30.09.2022 06:24 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Die Saftey-Abnahme (Sicherheitsvalidierung) ist elementarer Bestandteil des Workflows bei der Umsetzung von Sicherheitsapplikationen gemäß den Vorgaben der Maschinenrichtlinie und weiterer zugrunde gelegter Normen und Vorschriften. Bei neuen TIA-Portal Versionen und den damit einhergehenden CPU-Firmware-Versionen stellt sich die Frage, muss nach einer Hochrüstung der TIA Portal-Version und/oder der CPU-Firmware eine neue Safety-Abnahme des Sicherheitsprogramms erfolgen? Die Antwortet lautet üblicherweise NEIN, wenn keine Änderungen am Sicherheitsprogramm vorgenommen werden und die Safety-System-Version unverändert bleibt. Unterschiede je nach Hochrüstszenario Das Handbuch SIMATIC Industrie Software SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren beschreibt im Kapitel 1.8. alle erforderlichen Maßnahmen in Abhängigkeit auf das jeweilige Szenario der Hochrüstung. Ausführlich beschrieben sind folgende Szenarien:
Weiterer Beitrag zum Thema: Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können.Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf