04.10.2022 08:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Performance in der gemeinsamen Inbetriebnahme mit Multiuser ist von vielen Faktoren abhängig: Zum einen die TIA Portal Projekt Größe. Die Anzahl Geräte, Anzahl Bausteine, etc... Viele PLCs vergrößern das Projekt und verlangsamen Multiuser den Workflows. Falls möglich sollten die PLCs daher auf mehrere Projekte aufgeteilt werden, um die Projektgröße zu reduzieren. Zum Anderen die Netzwerkgeschwindigkeit zum Server und zur PLC. Im Idealfall sollte die Verbindung zu allen beteiligten kabelgebunden sein. Die WLAN Geschwindigkeit ist auf der Baustelle durch viel Metall und damit verbundener Abschirmung häufig sehr schwankend. Bei Netzwerkverbindung zum Projektserver < 1 Gbits/ sollte im TIA Portal für Netzwerk Profil „Mittel“ eingestellt werden ( Siehe dazu auch die Dokumentation im Anwendungsbeispiel -->Kap. 4.5.1). Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf