Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2022 12:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Ist ein Upgrade einer vorhandenen WinCC flexible Runtime (RT) Lizenz auf eine WinCC Advanced Runtime (RT) Lizenz möglich? Ja, ein Upgrade einer vorhandenen WinCC flexible Runtime (RT) Lizenz auf WinCC Advanced Runtime (RT) Lizenz ist möglich. Die Optionen wie Audit, Logging und Recipes sind auch bereits in dem Runtime-Upgrade Paket enthalten. Die Bestellnummern für das Upgrade finden Sie in der Siemens Industry Mall. Weiterführende Information: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf