06.12.2022 10:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Folgende Frage könnte sich bei einem Aufbau mit ET200SP HA EX-Baugruppen stellen: Können die ET200SP HA EX-Baugruppen auch direkt hinter einem ET200SP Interfacemodul oder hinter einer ET200SP Zentralbaugruppe (CPU) betrieben werden? Ja, das ist möglich , mit folgendem Hinweis: Auf dem ersten Steckplatz muss mindestens ein PotDis oder ein Reservemodul vorgesehen werden, bevor man mit dem EX-Powermodul (Ex-PM E) anfangen kann. Weitere Informationen: Eigensichere Peripheriemodule für Ex-Bereiche - ET 200SP HA Ex SIMATIC Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP HA / ET 200SP Module für Geräte im Ex-Bereich Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf