09.01.2023 13:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Bei der ET 200pro ist der Aufbau einer zweiten Potenzialgruppe ohne weiteres Interfacemodul möglich. Die erste Potenzialgruppe wird durch die interne Stromversorgung des Interfacemoduls eröffnet. Wenn die maximale Stromlast von 10 A auf der Lastspannungsversorgung 2L+ erreicht ist oder eine neue Potenzialgruppe eröffnet werden soll, wird ein Powermodul (PM-E) benötigt. Für noch detaillierte Informationen zur ET 200pro und entsprechenden Aufbaurichtlinien sind folgende Beiträge sehr empfehlenswert:
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf