Industry Online Support
Technical Forum
07.03.2023 08:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Ein funktionskompatibler Nachfolger steht für das TP/OP37 nicht zur Verfügung. Als Vorzugsvariante für eine Konvertierung wurde das MP370 bzw. dessen Nachfolger das MP377 empfohlen. Die möglichen Nachfolger dieser Vorzugsvarianten wären die TP/KP 1500/1900/2200 Comfort Panels. TP 37 -> MP 370 Touch -> MP377 Touch -> TP1500/1900/2200 Comfort OP 37 -> MP 370 Key -> MP377 Key -> KP1500 Comfort Darüber hinaus kann es aber auch jedes andere SIMATIC Comfort Panel sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC TP/OP37 --> SIMATIC TP/KPx Comfort Die SIMATIC Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/07/2023 12:19:31Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/30/2023 08:06:24Textformatierung angepasst |
|
Folgen Sie uns auf