07.03.2023 12:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Als Leitwertquelle für Gleichläufe dienen Leitachsen oder externe Geber (S7-1500T). Diese werden auch als Masterachsen bezeichnet. Folgende Technologieobjekte können als Leitwertquelle dienen.
Der Leitwert wird im Anwenderprogramm mit dem Aufruf der entsprechenden Motion Control-Anweisung für den Gleichlauf vorgegeben und gekoppelt. Alle im Betrieb benötigten Verschaltungen müssen in der Konfiguration des Technologieobjekts "Gleichlaufachse" eingerichtet werden. Die Verschaltungsübersicht enthält in tabellarischer Form eine Übersicht über die verschalteten Leit- und Folgeachsen und deren CPU-Zuordnung Detaillierte Information finden sich auch in der Dokumentation S7-1500/S7-1500T Gleichlauffunktionen V7.0 ab STEP 7 V18 Hinweis: |
Folgen Sie uns auf