03.04.2023 12:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
TIA Portal Cloud Mit TIA Portal Cloud können Sie das TIA Portal über den Web-Browser bedienen. Dabei wird das TIA Portal bei Siemens gehostet. Hierfür ist keine zusätzliche Installation notwendig. Die Abrechnung von TIA Portal Cloud erfolgt stündlich oder monatlich. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link zusammengestellt: TIA Portal Cloud Connector Mit dem TIA Portal Cloud Connector können Sie Ihr TIA Portal mit einem anderen Rechner verbinden. Somit können Sie Ihr TIA Portal Projekt über einen getrennten Rechner auf Ihre CPU laden. Dies wird benötigt, wenn das TIA Portal in einer privaten Cloud oder als TIA Portal Cloud bei Siemens ausgeführt wird. Mit dem TIA Portal Cloud Connector wird eine Verbindung zwischen dem TIA Portal in der VM und einem zweiten PC, der an der Anlage angebunden ist, hergestellt. Arbeiten mit dem TIA Portal Cloud Connector VPN Tunnel beim TIA Portal Cloud Connector Beim TIA Portal Cloud wird der TIA Portal Cloud Connector verwendet, damit Sie Ihre Programme auf die Anlage übertragen können. Für die Nutzung vom TIA Portal Cloud Connector in TIA Portal Cloud wird keine zusätzliche Lizenz benötigt. Hinweis Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf