03.05.2023 11:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Da direkte Blitzeinschläge nur in Blitzschutzzone 0A auftreten und nicht in direkter Nähe zur ET200isp, werden diese in dem Beitrag nicht betrachtet. Es werden nur die Blitzschutzzonenübergänge von 0B nach 1 und höher betrachtet. Die Einteilung der Blitzschutzzonen erfolgt nach IEC 62305-4: Auswirkungen eines Blitzeinschlags sind energiereiche Blitzströme und starke elektromagnetische Felder die sich z. B über Signalleitungen bis zur ET200isp fortpflanzen können. Auswirkungen sind von einer Blitzschutzzone zur nächsten Blitzschutzzone durch geeignete Blitzstrom- oder Kombi-Ableiter bzw. Schirmungsmaßnahmen zu reduzieren. Die dazu notwendigen Maßnahmen sind in der Betriebsanleitung der ET200iSP beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109811501 Wie in der DIN EN 1127-1 beschrieben, entzünden direkte Blitzeinschläge explosionsfähige Atmosphären. Daher sind nach aktueller Blitzschutznormung für solche Anlagen dauerhaft Ein vollständiger Schutz vor Überspannung kann aber nur gewährleistet werden, wenn alle Blitzschutzzonen in die Betrachtung einbezogen werden. So sollte bereits in der Planungsphase von baulichen Anlagen das gesamte Blitzschutzkonzept betrachtet werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RW)
|
Folgen Sie uns auf