28.01.2022 08:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Das Thema wird immer mal gerne hinterfragt z.B.: Wo können Produktinformationen und technische Daten zu aktuellen Panel PC Ex und Thin Client Ex der Ex Zone 1 und Ex Zone 2 bezogen werden? Lösungsweg: Im Industry Online Support werden für Panel PC Ex und Thin Client Ex, gerätespezifisch Handbücher mit Produktinformationen und technischen Daten angeboten. Bei den Panel PC Ex und Thin Client Ex wird zwischen drei verschiedene Varianten unterschieden:
Übrigens NG steht für „New Generation“ und OG für „Oil & Gas“ Die Produktinformation gelten für Geräte mit folgenden Artikelnummern: Panel PC Ex2 und Thin Client Ex2: SIMATIC HMI Panel PC Ex: 6AV7200-4… SIMATIC HMI Thin Client Ex: 6AV7200-7… Handbuch Panel PC Ex2 und Thin Client Ex2 Panel PC Ex NG und Thin Client Ex NG: SIMATIC HMI Panel PC Ex NG: 6AV7200-5… SIMATIC HMI Thin Client Ex NG: 6AV7200-6… Handbuch Panel PC Ex NG und Thin Client Ex NG Zone1 Handbuch Panel PC Ex NG und Thin Client Ex NG Zone 2 Panel PC Ex OG und Thin Client Ex OG: SIMATIC HMI Panel PC Ex OG: 6AV7200-2… SIMATIC HMI Thin Client Ex OG: 6AV7200-3… Handbuch Panel PC Ex OG und Thin Client Ex OG Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 01/28/2022 14:59:56Handbuch Panel PC Ex NG und Thin Client Ex NG non Ex entfernt, da Produkt nicht mehr bestellbar |
|
19.07.2023 08:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Zum 01.07.2022 werden alle SIMATIC HMI-Ex Geräte (Panel PCs und Thin Clients) typgestrichen. Weitere Informationen stehen im SiePortal Beitrag: Produktstreichung SIMATIC HMI-Ex Geräte (Panel PCs und Thin Clients) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf