09.08.2023 12:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Der Logoaustausch auf dem SIMATIC Field PG M6 geht mit dem BIOS-Update einher. Laden Sie dafür das aktuelle BIOS runter und starten Sie das entpackte EXE-File „EFIBIOS2USB.exe“. Kopieren Sie das neue OEM-Logo (400x300 Pixel) auf den USB-Stick (FAT32 only) in den Ordner BIOS unter dem Namen "Logo.jpg". Starten Sie das Field PG neu. Mit ESC gelangen Sie während des Boot-Vorgangs in die BIOS-Startoberfläche. Wählen Sie hier die Funktion „BIOS-Update“ und bestätigen mit „Y“. Ergebnis: BIOS und Logo wurden gemeinsam aktualisiert. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: August 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf