23.08.2023 00:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 33441 Bewertung:
|
Vertriebsfreigabe und Download für Firmware 3.4.29 für CP 1242-7 V2, CP 1243-7, CP 1243-1, CP 1243-8Die Firmwareversion 3.4.29 für die folgenden S7-1200 Kommunikationsmodule steht zum Download zur Verfügung BESCHREIBUNG: Die Firmwareversion 3.4.29 für die folgenden S7-1200 Kommunikationsmodule steht zum Download zur Verfügung:
Die Firmware enthält allgemeine Verbesserungen in der Produktqualität und dient zum Upgrade von Geräten der oben erwähnten Produkte, die bereits in Gebrauch sind. Insbesondere enthält die Firmware folgende Änderungen: Funktionserweiterungen:
Bugfixes:
Security Fixes:
Zum Konfigurieren der Module mit Firmware 3.4 muss TIA Portal Step7 V18 Update 2 (oder höher) verwendet werden. Die Firmware ist nur kompatibel mit Geräten der obigen Produkte, die der Hardwareversion 2 oder neuer entsprechen. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/28/2023 15:05:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf