14.11.2023 14:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die Integration von PROFIBUS PA Feldgeräten in eine SIMATIC S7-1500 Steuerung ist über verschiedene Wege möglich. Ausschlaggebend für die Art der Integration ist der verwendete Kommunikationsstandard an der Schnittstelle der CPU bzw. den auf der Station verfügbaren erweiterten Schnittstellen (z.B. CM/CP). Hier können zwei unterschiedliche Kommunikationsstandards verwendet werden, entweder eine auf Ethernet basierende PROFINET Kommunikation oder ein klassisches PROFIBUS DP Mastersystem. 1. Integration eines PROFIBUS PA System in eine SIMATIC S7-1500 Steuerung über PROFINET Die Anbindung über PROFINET bietet den Vorteil, dass im günstigsten Fall keine zusätzliche Hardware erforderlich wird. Ein bedeutender Vorteil ist die Erhöhung der Verfügbarkeit der Kommunikation seitens PROFINET. So können einerseits die Komponenten des Netzübergangs von PROFINET auf PROFIBUS PA in einer Ringtopologie an das PROFINET-System angebunden werden. Zusätzlich lässt sich die Verfügbarkeit durch Einsatz von S7-1500 R/H-Steuerungen noch weiter erhöhen. Bild 1: Redundante Kopplungsmöglichkeiten für den Netzübergang von PROFINET auf PROFIBUS PA (Quelle) 2. Integration eines PROFIBUS PA System an eine SIMATIC S7-1500 Steuerung über PROFIBUS DP In manchen Fällen gestaltet sich die Umrüstung auf Industrial Ethernet als schwierig oder nicht praktikabel (z.B. Retrofit von einer SIAMTIC S7-300 auf eine SIMATIC S7-1500). In diesem Fall und insbesondere bei Vorhandensein einer bereits vorhandenen PROFIBUS Verkabelung, kann sich die Anbindung bzw. die klassische Integration von PROFIBUS PA Geräten in ein PROFIBUS DP als sinnvoll erweisen. Es gibt hierzu drei Möglichkeiten der Realisierung: Variante A -SIMATIC IE/PB LINK PN IO (*3) Variante B -SIMATIC DP/PA Coupler (*4) Variante C -SIMATIC DP/PA Link (*5) (Fußnoten, siehe Grafik in Bild 2) Bild 2: Klassische Kopplungsmöglichkeit für den Netzübergang von PROFIBUS DP auf PROFIBUS PA (Quelle) Weitere detaillierte Informationen mit Gegenüberstellung der o.g. Lösungen Siehe: Wie integrieren Sie PROFIBUS PA Feldgeräte in das TIA Portal? Hinweis und Haftungsausschluss! Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Beitrag vorgestellten Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf