09.01.2024 08:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Applikation Energy Manager auf unserer Plattform Industrial Edge. Mit dem Energy Manager gelangen Sie von der Energietransparenz zur Energieeffizienz. Die App Energy Manager bietet jederzeit die Möglichkeit zu sehen, wann wo wie viel Energie verbraucht wurde. So ist ein Energiedatenmanagement nach ISO 50001 mit einer transparenten Aufstellung der Energiekosten, des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen einzelner Maschinen oder ganzer Produktionen möglich. Für die Daten- und Energiemedienanalyse steht ein Dashboard zur Verfügung, auf dem je nach Anforderung verschiedene Widget-Typen verwenden werden können. Nach einer Einführung in das Thema Energiemanagement über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen werden im Video die verschiedenen Funktionalitäten des Energy Managers wie Dashboard-Erstellung, Energiedatenanalyse und Reporting vorgestellt. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:15:12Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 11:59:17Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf