11.01.2024 09:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Aus verschiedenen Ursachen kann es vorkommen, dass HMI-Bediengeräte beschädigt werden und dadurch Maschinen- bzw. Anlagenteile nicht mehr bedient werden können. Um die Ausfallzeiten möglichst gering zu halten ist es wichtig eine Datensicherung des Bediengerätes zu erstellen. Die z.B. von Comfort Panels bereits bekannte Funktion des „Backup & Restore“ steht auch bei Unified Comfort Panels (UCP) und Unified Basic Panels (UBP) zur Verfügung. Die Funktion Backup bzw. Restore kann wie folgt genutzt werden:
Bei den Unified Comfort Panels steht im Control Panel darüber hinaus die Funktion "automatisches Sichern" zur Verfügung. Ist diese aktiviert, werden die Daten in Form eines Backups inklusive Firmware im laufenden Betrieb automatisch auf die Systemspeicherkarte gesichert. Hinweis: Als Systemspeicherkarte ist nur die SIMATIC SD memory card ab 32 GByte zulässig. Alle anderen Speicherkarten werden vom Bediengerät nicht als Systemspeicherkarte erkannt. Ein manuelles Backup (UCP+UBP) kann auch über einen industrietauglichen USB-Stick erfolgen. Weitere Details sind in den jeweiligen Handbüchern "Control Panel" der Geräte zu finden: Service and Commissioning Unified Comfort Panels Service and Commissioning Unified Basic Panels Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/11/2024 10:55:15Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/12/2024 06:49:44 |
|
Folgen Sie uns auf