Industry Online Support
Technical Forum
07.02.2024 09:16 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC OP277? |
07.02.2024 10:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC OP277 6" kann ein SIMATIC HMI KP700 Comfort verwendet werden. SIMATIC OP277 6" -> SIMATIC HMI KP700 Comfort Die Comfort Panels weisen im Vergleich zum OP277 andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.). Migration: SIMATIC OP -> SIMATIC HMI KP Comfort Die SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf