12.02.2024 17:18 | |
Beigetreten: 21.07.2018 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein 6GK1 415-2BA20 Modul und möchte gerne einen C-Plug dazu haben. Die Frage ist jetzt welcher Plug dafür geeignet ist. Wiedersprüchliche Ergebnisse habe ich bereits gefunden. Kompatibilitätsliste vom Support sagt dass ausschließlich die 32 MByte großen Pugs verbaut werden können. Also 6GK1900-0AB00 und 6GK1900-0AQ00. Jedoch besagt die Technische Information auch dass 6GK1900-0AB00 End of Life ist und die Nummer 6GK1900-0AB10 (256 MByte -Lieferfreigabe 20.02.2018) dafür benutz werden kann, die in vorheriger Liste nicht kompatibel gelabelt ist. Liste hänge ich an. Welchen C-Plug kann ich nun für das Gerät verwenden? Hilfe wird dringend benötigt. Grüße -Grobi Dateianhang24030688_Overview_Plugs.xlsx (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf