19.02.2024 13:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Welche Aufbaurichtlinien müssen für die Verwendung von IRT und RT beachtet werden? Das Kapitel 6.5.7 Aufbauempfehlungen zum Optimieren von PROFINET im Handbuch SIMATIC PROFINET Systembeschreibung beschäftigt sich mit den Aufbauempfehlungen zum Optimieren von PROFINET. Zusammengefasst Beim Aufbau von PN-Netzwerktopologien sollten verschiedenen Automatisierungsanwendungen in eigene Netzwerkzweige verteilt werden. So ist auch für zukünftige Erweiterungen eine ausreichende Bandbreitenreserve vorhanden.
Regeln beim Aufbau von PROFINET IRT
Hierzu ist auch die Installationsrichtlinie PROFINET Installation Guidelines der PROFIBUS-Nutzerorganisation hilfreich! Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf