20.03.2024 08:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Prinzipiell gibt es zwei Varianten für die Auswertung eines NOT-Halt beim Mobile Panels 2nd Generation, PROFISafe und Hard-Wired-Saftey (HWS). Mit allen drei Anschluss-Boxen ist es möglich, eine Auswertung des NOT-Halt mit PROFISafe zu realisieren. Bei Hard-Wired-Saftey (HWS) hat die Anschluss-Box Advanced im Gegensatz zur Anschluss-Box Kompakt bzw. Standard den Vorteil einer NOT-Halt Überbrückung, d.h. beim Abstecken des Panels von der Anschluss-Box wird kein NOT-Halt ausgelöst, da die entsprechenden Kontakte automatisch überbrückt werden. Anwendungsbereich Die Anschluss-Box Kompakt ist für den Schaltschrankeinbau vorgesehen. Alle Stecker und Kontakte für die Verdrahtung sind auf der Rückseite angeordnet, so dass die komplette Verdrahtung im Schaltschrank stattfindet. Die Auswertung der Sicherheitsbedienelemente kann sowohl über das Software Protokoll PROFIsafe in Verbindung mit einer F-PLC als auch über feste Verdrahtung durchgeführt werden. Bei der Festverdrahtung ist der Einsatz von sicheren Eingängen (z.B. SIMATIC ET200SP) oder Sicherheitsrelais (SIRIUS 3SK3) notwendig. Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt-Kreis geöffnet. Die Anschluss-Box Standard ist für die Montage auf einem Schaltschrank oder auf einer Wand vorgesehen. Der interne 3-Port Switch bietet die Möglichkeit die Anschluss-Box in ein linienförmiges Netzwerk einzubinden. Die Auswertung der Sicherheitsbedienelemente kann sowohl über das Software Protokoll PROFIsafe in Verbindung mit einer F-PLC als auch über feste Verdrahtung durchgeführt werden. Bei der Festverdrahtung ist der Einsatz von sicheren Eingängen (z.B. SIMATIC ET200SP) oder Sicherheitsrelais (SIRIUS 3SK3) notwendig. Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt Kreis geöffnet. Die Anschluss-Box Advanced besitzt das gleiche Gehäuse. Der Funktionsumfang setzt auf der Standard Variante auf mit einigen Ergänzungen: Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt Kreis geschlossen. Dadurch kann die Maschine weiter arbeiten mit nicht angeschlossenem Gerät. Der interne Switch unterstützt das MRP Protokoll und IRT. Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/20/2024 14:40:35Textformattierung optimiert |
|
Folgen Sie uns auf