09.07.2024 08:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Sind die \Post\" und \"Pre\" OPC UA FB's default in TIA Portal, oder muss man diese Blocks importieren?" Die Anweisungen `OPC_UA_ServerMethodPre` und `OPC_UA_ServerMethodPost` sind keine Funktionsblöcke, die separat importiert werden müssen. Sie sind Teil der Standard-Anweisungen, welche im TIA Portal für die Konfiguration von OPC UA-Methoden auf SIMATIC S7-1200 und S7-1500-Steuerungen verfügbar sind. Die Pre- und Post-Anweisungen für Server-Methoden finden Sie im TIA-Portal auf der rechten Seite unter: Anweisungen -> Kommunikation -> OPC UA -> OPC UA-Server. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf