09.07.2024 09:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Welche minimale Zykluszeit ist bei der OPC-UA Kommunikation möglich? Die Zykluszeit von S7-Steuerungen lässt sich nie pauschal sagen. Die Zykluszeit des OB1-Bausteins hängt stark von der Kommunikationslast und der der Vorbelastung durch das Laufzeitprogramm an. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 50% Kommunikationslast circa einer Verdoppelung der OB1-Zykluszeit entsprechen. Weitere Informationen: SIMATIC S7-1500 OPC UA Performance Measurements OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf