06.05.2025 04:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Konfiguration einer HMI-Verbindung zur S7-1500 CPU mit FW V3.1/V4.0Sie möchten eine HMI-Verbindung zu einer S7-1500 CPU FW V3.1/V4.0, S7-1200 G2 FW V1.0, S7-1200 FW V4.7 oder einen Software Controller FW V30.1 herstellen. Die Verbindung wird aufgrund unzureichender Zugriffsrechte verweigert. BeschreibungSie verwenden ein SIMATIC HMI Unified Panel (Basic/Comfort), SIMATIC HMI-Panel (Basic/Comfort/Mobile), SIMATIC WinCC Runtime (Unified, Advanced, Professional) oder SIMATIC WinCC V7/V8, um eine Verbindung mit SIMATIC S7-1500 CPU FW V3.1/V4.0, Software Controller FW V30.1, S7-1200 G2 FW V1.0 oder S7-1200 FW V4.7 herzustellen. Die Verbindung wird aufgrund unzureichender Benutzerrechte nicht aufgebaut. Im Folgenden wird beispielhaft eine Konfiguration für eine HMI-Verbindung mit einer S7-1500 CPU FW V3.1/V4.0 aufgezeigt. Diese Vorgehensweise gilt auch für die oben genannten Steuerungen.
UrsacheUm eine Verbindung herzustellen, ist ein Benutzer mit ausreichenden Funktionsrechten erforderlich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Zugriffssteuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren, um einen Vollzugriff auf die CPU einzurichten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf