13.07.2009 15:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Von daher werd ich wohl (und übel) einen Umschalter einsetzen um zwischen TD WoZi und TD Schaltschrank zu wechseln. |
19.07.2009 21:40 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo stma, ich fand die COM Server von WuT äußerst überzeugend, habe aber nun feststellen müssen, dass die RS-232 Ausgangspegel nur ca. +/- 5,8 V betragen und damit ist KEINE Kommunikation mit der LOGO! über die vordere RS-232-Schnittstelle möglich, denn diese benötigt zur "Spannungsversorgung" Pegel von größer 10 V (für die Signale "RTS" und "DTR"!!!! Im letzten Beitrag hast du jedoch auch vom Programmieren der LOGO! oper COM Server gesprochen - Realität (und dann aber WIE?) oder Wunsch? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.07.2009 21:47 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Betel, ich nutze ausschließlich den Com Server Highspeed Industry (#58631) von W&T, da man diesen auch auf RS 485 umstellen kann (für die Verbindung zwischen LOGO und TD). Hatte bis jetzt damit noch keine Probleme mit der Kommunikation zwischen PC und LOGO. Gruß stma Anbei Pinbelegung & Funktion der RS 232 des Com Servers. DateianhangRS232 Schnittstelle.pdf (263 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: stma am: 20.07.2009 22:37 |
|
22.07.2009 18:56 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, hier mal meine ersten 3 Ideen für das TD Gehäuse mit WLan. Gruß stma |
Folgen Sie uns auf