Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2010 14:24 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, also soweit ich mich schlau machen konnte kann die E/A Baugruppe die Du hier hast das softwarebasierte Depassivieren nicht. Dies klappt erst mit neueren Baugruppen. In der Serie die Du verwendest wäre dies die 6ES7138-4FA04-0AB0 in der Mall findest Du darüber auch mehr Informationen. Der von Dir angedachte Lösungsansatz mit einer USV wäre natürlich ideal... aber wenn es nicht geht und die F-Baugruppe in der neueren Variante das Depassivieren per Software unterstützt... könntest Du es damit auch versuchen. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf