Industry Online Support
Technical Forum
21.07.2011 20:07 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Der SFC1 "READ_CLK" ist nicht ms genau. Die Auflösung ist u.a. abhängig von der CPU. Bei den meisten 300er beträgt die Genauigkeit max. 10ms. |
26.07.2011 14:56 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
alternativ kannst du auch den zeitstempel des ob1 auslesen. also die daten ab LB8. |
Folgen Sie uns auf