16.01.2007 17:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Calm_down Auf dem Gebiet Java bin ich ein absoluter Anfänger. Ich habe mir Visualage 3.5 besorgt , weil ich der Meinung war das es damit total einfach wäre eigene Applets zu erstellen. In einigen Dokumentationen von Siemens tauchen auf jeden Fall immer Beispiel auf die mit Visualage programmiert wurden. Außerdem bietet mir Visualage die Möglichkeit der grafischen Programmierung, was mir für meinen Anwendungsfall die Arbeit sehr erleichtert. Ich habe dir als Dateianhang mal ein ganz einfaches Beispiel eingefügt. Es wird einfach nur eine Variable aus der S7 abgefragt(1.Applet und 2.Applet). Wenn du mal Blick drauf werfen könntest wäre ich dir sehr dankbar.Vieleicht kannst mir ja eine private Antwort zukommen lassen, falls es etws komplexer wird und die Ausmaße dieses Forum sprenge würde. Im Vorfeld schon mal Danke für deine bisherigen Mühen Gruß Thomas DateianhangApplet1&2.pdf (149 Downloads) |
Folgen Sie uns auf