Industry Online Support
Technical Forum
13.12.2011 18:49 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallöchin! Nach ewigem Suchen hab ich endlich die Kommunikation zustande gebracht: Zum Datenaustausch zwischen der S7-1200 ab Firmware V2.1.2 über den mitgelieferten Bibliotheksbaustein MB_CLIENT (ab STEP 7 V11 SP1) mit dem Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3200 (wahrscheinlich auch beim PAC4200) muss die statische Variable MB_Unit_ID im Funktionbaustein MB_CLIENT vom Defaultwert 255 auf einen Wert zwischen 1und 247 gesetzt werden. Diese Erkenntnis gibs schon in english: /tf/WW/en/Posts/63354 Aber zur Sicherheit auch nochmal hier gepostet. Von alleine kommt man da nicht drauf! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf