Industry Online Support
Technical Forum
16.09.2013 11:15 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136) |
Hallo, Ich habe das gerade getestet und bei mir funktioniert der Drehschalter. Habe zum Test ein TP900 benutzt und den Schalter "Rotary_N". Dann eine interne Bool-Variable an der Stelle "Prozess" eingebunden und konnte den Schalterin der Simulation verwenden. Hier ist noch ein Demoprojekt, im Bild 008.1_Switches_Lamps werden Drehschalter verwendet. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73468169 Du kannst die Projektierung mit deiner vergleichen, evtl. findest du so den Unterschied. Oder kopiere den Schalter aus dem Demoprojekt und binde deine Variable an, vielleicht hilft das. K!ke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf