08.05.2015 09:49 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte für ein neues Projekt unsere vorhandene ET200S (151-8AB01-0AB0) mit integrieter CPU nutzen und diesbezüglich weiter ausbauen. Genau an dieser Stelle hakt es jetzt leider bei mir, da ja bei dieser Steuerung immer mal wieder ein Power Modul mit dazwischen gebaut werden muss. Ich habe mich mal mit dem Selection Tool hingesetzt und versucht die benötigte Steuerung zusammen zu Stellen. Jetzt würde ich diese Konfig gern mal hier posten und die Experten fragen, ob dies so überhaupt möglich ist. Falls nicht würde ich mich über eine Info zur Änderung freuen. Steckplatz Baugruppe 2 - 3. CPU - 6ES7 151-8AB01-0AB0 4. PWR - 6ES7 4CA01-0AA0 5 - 7. 8 DI - 6ES7 131-4BF00-0AA0 8. PWR - 6ES7 4CA01-0AA0 9 - 12. 8 DO - 6ES7 132-4BF00-0AA0 13. PWR - 6ES7 4CA01-0AA0 14 - 19. 2AI 4W - 6ES7 134-4GB11-0AB0 20 - 40. 4AI 2W - 6ES7134-4GD00-0AB0 Im Anhang nochmal die Konfig per pdf. Die Baugruppen von Steckplatz 2-19 sind bereits vorhanden. Vielen Dank für eure Hilfe
DateianhangET200S_.pdf (142 Downloads) |
08.05.2015 10:14 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Klasse, ich danke dir. Was meinst du mit dem Parameter-Adressraum in Profibus? |
08.05.2015 12:29 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Danke! |
Folgen Sie uns auf